(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

AZEARTH 紧凑型分体式风淋室 VAS-0004C(1~10个装)

AZEARTH [日本]
AZEARTH [日本]
暂无评价
查看360°图
  • AZEARTH 紧凑型分体式风淋室 VAS-0004C
  • AZEARTH 紧凑型分体式风淋室 VAS-0004C
  • AZEARTH 紧凑型分体式风淋室 VAS-0004C
  • AZEARTH 紧凑型分体式风淋室 VAS-0004C
  • AZEARTH 紧凑型分体式风淋室 VAS-0004C
  • AZEARTH 紧凑型分体式风淋室 VAS-0004C
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余7项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
产品类型 :
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
高度 (mm) :
电源 :
详细类型 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

产品类型 :

无尘自净器
过滤单元
查看全部(2)

宽度 (mm) :

305
365
400
查看全部(3)

纵深 (mm) :

210
查看全部(1)

高度 (mm) :

410
435
440
1564
查看全部(4)

电源 :

单相100V
查看全部(1)

详细类型 :

HEPA过滤器
活性炭过滤器
预过滤器
风淋器
查看全部(4)

类型 :

VAS
VQH
VT
VTG
查看全部(4)

按发货日筛选:

全部
6天以内

型号:

  • 4个备选型号

    VAS-0004C

    VQ H-100-52-A5

    VT-10S

    VTG-305440-35C

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・可分为三部分,便于在狭小的现场搬运和安装的空气淋浴器。
・用于石棉清除作业。
产品规格
风淋器
型号VAS-0004C
规格组装和拆卸可以通过卡扣轻松完成。
根据现场情况,可以使用三段(4个出风口)或两段(2个出风口)。
通过光电传感器进行启动和停止,无需操作开关。
购买时附带预过滤器和HEPA过滤器(各1个),活性炭过滤器(2个)。
类型:分体式紧凑型风淋器
宽度(mm):400
深度(mm):210
高度(mm):1564
空气流量((M3)/min)50Hz:5
空气流量((M3)/min)60Hz:5
耗电量(W)(50/60Hz):258
电源电压(V):100
材质:主体/钢板、底座/不锈钢(SUS304 HL)
质量48kg
使用条件室内使用,温度-10~35℃,湿度80%RH以下(但不得结冰或结露)
注意事项根据工作服的材质和附着的灰尘种类,可能无法达到预期的清洁效果。
附属品机架、吊环螺栓

过滤器
型号VQ H-100-52-A5VT-10SVTG-305440-35C
规格HEPA过滤器
带进气侧面罩
带出气侧垫圈
品名:VQ・H-100-52-A5
适用型号:VAS(R)-0004C
长度(mm):410
宽度(mm):305
预过滤器
品名: VT-10S
适用型号:VAS(R)-0004C
长度(mm):435
宽度(mm):365
活性炭过滤器
带出气侧垫圈
每个风淋室需要2个过滤器
品名:VTG-305440-35C
适用型号:VAS(R)-0004C
长度(mm):440
宽度(mm):305
质量1kg1.8kg0.8kg
型号
VAS-0004C
VQ H-100-52-A5
VT-10S
VTG-305440-35C
型号包装数量数量折扣一般
发货日
产品类型 宽度
(mm)
纵深
(mm)
高度
(mm)
电源 详细类型
6天 无尘自净器 400 210 1564 单相100V 风淋器
6天 过滤单元 305 - 410 - HEPA过滤器

10个装

6天 过滤单元 365 - 435 - 预过滤器
6天 过滤单元 305 - 440 - 活性炭过滤器

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空