(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

HOZAN 洁净室用变压器

宝三(HOZAN)[日本]
宝三(HOZAN)[日本]
暂无评价
查看360°图
  • HOZAN 洁净室用变压器
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
输入电压 (V) :
输出电压 (V) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

输入电压 (V) :

AC100(50hz)
AC100(60hz)
查看全部(2)

输出电压 (V) :

AC48
AC55
查看全部(2)

类型 :

CL-905
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
5天以内

型号:

  • 2个备选型号

    CL-905-50

    CL-905-60

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・专用的降噪变压器可降低CL-905的风扇转速,减少运行噪音。
产品规格
型号CL-905-50CL-905-60
规格电源(V):单相100
室内噪音:50dB(由CL-905使用本设备测量,非保证值)
风门开度:10cm(CL-905使用本设备测量,非保证值)
空气流量:2.3m^3/min(CL-905使用本设备测量值,非保证值)
通风频率:12次/h(CL-905使用本设备的测量值,非保证值)
负压:2.5Pa(使用本设备CL-905的测量值,非保证值)
输入电压(V): AC100V(50Hz)
输出电压:AC48V
功率:100W
电源(V):单相100
室内噪音:50dB(由CL-905使用本设备测量,非保证值)
风门开度:10cm(CL-905使用本设备测量,非保证值)
空气流量:2.3m^3/min(CL-905使用本设备测量值,非保证值)
通风频率:12次/h(CL-905使用本设备的测量值,非保证值)
负压:2.5Pa(使用本设备CL-905的测量值,非保证值)
输入电压(V): AC100V(60Hz)
输出电压:AC55V
功率:100W
质量1.5kg1.5kg

基本信息

产品类型 相关商品 电源 单相100V
噪音隔间内噪音(db) 50(CL-905的测定值) 阻尼开度(cm) 10(CL-905的测定值)
风量(m³/min) 2.3(CL-905的测定值) 换气次数(次/h) 12(CL-905的测定值)
负压(Pa) 2.5(CL-905的测定值) 容量(W) 100
质量(g) 1500
型号
CL-905-50
CL-905-60
型号数量折扣一般
发货日
输入电压
(V)
输出电压
(V)
5天 AC100(50hz) AC48
5天 AC100(60hz) AC55

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空