(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

TRUSCO 不锈钢梯凳

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • TRUSCO 不锈钢梯凳
  • TRUSCO 不锈钢梯凳
  • TRUSCO 不锈钢梯凳
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
进深 (mm) :
高度 (mm) :
层数 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

进深 (mm) :

400
600
查看全部(2)

高度 (mm) :

100
250
600
查看全部(3)

层数 :

1
2
查看全部(2)

类型 :

SUF
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
7天以内

型号:

  • 3个备选型号

    SUF-5410

    SUF-5425

    SUF-5460

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥4,443.89)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥4,443.89

)

数量折扣:

- -

标准单价:

4,443.89起

单价(未税):

4,443.89起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

4,443.89起

单价(未税):

4,443.89起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・采用不易生锈且坚固的全不锈钢制成的踏台。
・台面的波纹板由于是圆形凸起,与一般的花纹板相比,防滑效果更佳。
・易于清洁,排水性良好。
・脚部接触面积大,即使长时间站立也能减轻脚部负担。
・适用于研究设施、洁净室、食品工厂等。
产品规格
型号SUF-5410SUF-5425SUF-5460
规格宽度(mm):500
深度(mm):400
高度(mm):100
台阶数(级):1
宽度(mm):500
深度(mm):400
高度(mm):250
台阶数(级):1
宽度(mm):500
深度(mm):600
高度(mm):600
台阶数(级):2
踏脚踏面宽(mm):200
材质主体:不锈钢(SUS304)
踏板:波纹板
主体:不锈钢(SUS304)
踏板:波纹板
主体:不锈钢(SUS304)
踏板:波纹板
质量7.8kg10kg17.5kg

基本信息

产品类型 梯凳 宽度(mm) 500
材质 主体:不锈钢(SUS304)、踏板:波纹板
型号
SUF-5410
SUF-5425
SUF-5460
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
进深
(mm)
高度
(mm)
层数 质量

4,443.89起

7天 400 100 1 7.8kg

5,757.35起

7天 400 250 1 10kg

9,378.75起

7天 600 600 2 17.5kg

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空