(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

TRUSCO 风淋室用胶片(无孔)

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • TRUSCO 风淋室用胶片(无孔)
  • TRUSCO 风淋室用胶片(无孔)
  • TRUSCO 风淋室用胶片(无孔)
  • TRUSCO 风淋室用胶片(无孔)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
颜色 :
内容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

颜色 :

白色
蓝色
查看全部(2)

内容量 :

1张(30层)
查看全部(1)

类型 :

ASSF-3030
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 2个备选型号

    ASSF-3030B

    ASSF-3030W

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・通过将其固定在风淋室的墙面上,它可以捕捉带入风淋室的灰尘、污垢和头发等异物。
・由于采用了层压结构,只需撕下脏污的薄膜,即可随时保持环境清洁。
・标签为倒计时型,数字随着薄膜的翻转而递减。
・适用半导体工厂、医疗、食品工业等领域的洁净室。
产品规格
型号ASSF-3030BASSF-3030W
规格顺序编号(倒数30到1)
1张:30层薄膜
颜色:蓝色
宽度(mm):300
长度(mm):300
厚度(μm):35
中等粘性
顺序编号(倒数30到1)
1张:30层薄膜
颜色:白色
宽度(mm):300
长度(mm):300
厚度(μm):35
高等粘性
材质衬垫:低密度聚乙烯(LDPE)
粘合剂:丙烯酸
衬垫:低密度聚乙烯(LDPE)
粘合剂:丙烯酸
质量200g200g

基本信息

产品类型 相关商品 宽度(mm) 300
纵深(mm) 300 高度(mm) 0.035
基材 低密度聚乙烯(LDPE) 粘合剂 丙烯酸
质量(g) 200 内容量 1张(30层)
型号
ASSF-3030B
ASSF-3030W
型号数量折扣一般
发货日
颜色 类型 内容量
4天 蓝色 中等粘合型 1张(30层)
4天 白色 高等粘合型 1张(30层)

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空