(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

TRUSCO 不锈钢衣架

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • TRUSCO 不锈钢衣架
  • TRUSCO 不锈钢衣架
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
高度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

1200
1500
1800
查看全部(3)

纵深 (mm) :

400
515
查看全部(2)

高度 (mm) :

1800
2000
查看全部(2)

类型 :

SUHR20
SUTD18
SUTD20
查看全部(3)

按发货日筛选:

全部
6天以内
7天以内

型号:

  • 9个备选型号

    SUHR20-120D

    SUHR20-150D

    SUHR20-180D

    SUTD18-120

    SUTD18-150

    SUTD18-180

    SUTD20-120

    SUTD20-150

    SUTD20-180

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・防锈不锈钢衣架。
・它配有一个方便的支架,可放置小件物品。(SUHR20)
・组装产品。
・用于食品厂、研究机构、无尘室等。
产品规格
型号宽度(mm)长度(mm)深度(mm)材质质量(kg)
SUHR20-120D12002000515不锈钢(SUS304)8.24
SUHR20-150D15002000515不锈钢(SUS304)8.26
SUHR20-180D18002000515不锈钢(SUS304)8.28
SUTD18-12012001800400不锈钢(SUS304)8.1
SUTD18-15015001800400不锈钢(SUS304)8.3
SUTD18-18018001800400不锈钢(SUS304)8.5
SUTD20-12012002000400不锈钢(SUS304)8.4
SUTD20-15015002000400不锈钢(SUS304)8.6
SUTD20-18018002000400不锈钢(SUS304)8.8

基本信息

产品类型 衣挂 基材 不锈钢(SUS304)
型号
SUHR20-120D
SUHR20-150D
SUHR20-180D
SUTD18-120
SUTD18-150
SUTD18-180
SUTD20-120
SUTD20-150
SUTD20-180
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
纵深
(mm)
高度
(mm)
类型 质量
(g)
7天 1200 515 2000 带底座型 8240
7天 1500 515 2000 带底座型 8260
7天 1800 515 2000 带底座型 8280
6天 1200 400 1800 标准型 8100
6天 1500 400 1800 标准型 8300
6天 1800 400 1800 标准型 8500
7天 1200 400 2000 标准型 8400
6天 1500 400 2000 标准型 8600
7天 1800 400 2000 标准型 8800

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空