(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

TRUSCO 无尘室导电座椅

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • TRUSCO 无尘室导电座椅
  • TRUSCO 无尘室导电座椅
  • TRUSCO 无尘室导电座椅
  • TRUSCO 无尘室导电座椅
  • TRUSCO 无尘室导电座椅
  • TRUSCO 无尘室导电座椅
  • TRUSCO 无尘室导电座椅
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
高度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

高度 (mm) :

480~610
530~715
查看全部(2)

类型 :

CC
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 2个备选型号

    CC-HEP2

    CC-HEP2R

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・在背面和座面内安装了HEPA过滤器,使用时可以抑制背部和座部的扬尘。
 
产品规格
型号CC-HEP2CC-HEP2R
规格座椅升降功能:气动调节
无弯头型
背部和座椅配有HEPA过滤器
颜色:黑色
座椅宽度(mm):430
座椅深度(mm):400
座椅高度(mm):480-610
类型:无环
表面电阻 (Ω):105-8Ω
座椅升降功能:气动调节
无弯头型
背部和座椅配有HEPA过滤器
颜色:黑色
座椅宽度(mm):430
座椅深度(mm):400
座椅高度(mm):530-715
类型:带环
表面电阻 (Ω):105-8Ω
材质靠背和座椅:PVC 导电皮革
脚轮:双轮导电尼龙
脚管:镀镍铬钢
靠背和座椅:PVC 导电皮革
脚轮:双轮导电尼龙
脚管:镀镍铬钢
质量10.7kg12kg

基本信息

产品类型 椅子 宽度(mm) 430
纵深(mm) 400 颜色 黑色
材质 背部、座部:PVC导电皮革、脚轮:双轮导电尼龙、腿部:镍镀铬钢 表面抵抗值(Ω) 10⁵~10⁸
型号
CC-HEP2
CC-HEP2R
型号数量折扣一般
发货日
高度
(mm)
详细类型 质量
(g)
4天 480~610 无环型 10700
4天 530~715 带环型 12000

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空