(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO镀层钢丝绳标准型
  • TRUSCO镀层钢丝绳标准型
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO镀层钢丝绳标准型

品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

199.51起
(

标准单价:

199.51起
)

单价(未税):

199.51起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (m) :
10
20
30
50
100
200
查看全部(6)
钢丝绳直径 (mm) :
3
4
5
6
8
查看全部(5)
载重量 (KG) :
80
140
230
300
430
查看全部(5)
自重 (g) :
0.9
1.62
1.8
2.1
2.7
3
3.3
4.2
4.5
6
6.3
6.6
9
查看全部(13)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

13天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
售卖单位: 单卷

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (m) 钢丝绳直径 (mm) 载重量 (KG) 自重 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共13个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 特性:耐腐蚀较好的通用钢丝绳
产品尺寸

基本信息

售卖单位 单卷
型号
CWM-3S50
CWM-3S100
CWM-3S200
CWM-4S50
CWM-5S10
CWM-5S20
CWM-5S30
CWM-5S50
CWM-5S100
CWM-6S50
CWM-8S10
CWM-8S20
CWM-8S30
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(m)
钢丝绳直径
(mm)
载重量
(KG)
自重
(g)

332.48起

9天 50 3 80 1.62

654.35起

9天 100 3 80 3.3

1,064.80起

9天 200 3 80 6.6

447.91起

9天 50 4 140 3

199.51起

13天 10 5 230 0.9

352.33起

9天 20 5 230 1.8

496.22起

9天 30 5 230 2.7

748.47起

9天 50 5 230 4.5

1,448.41起

9天 100 5 230 9

890.28起

9天 50 6 300 6

354.00起

9天 10 8 430 2.1

623.09起

9天 20 8 430 4.2

961.03起

9天 30 8 430 6.3

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空