(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 充电式起子电钻DF032DSAE/DSME
收藏
对比
细节
类似品

充电式起子电钻DF032DSAE/DSME

品牌:
牧田(MAKITA) [日本]
牧田(MAKITA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,346.60起
(

标准单价:

1,346.60起
)

单价(未税):

1,346.60起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
电池规格 :
2.0Ah
4.0Ah
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
电压(V): 12
重量(g): 870
回转数(高速)(rpm): 0-1,500
最大转矩(软链接)(N・m): 21
最大扭矩(N·m): 32
钻孔能力(钢材)(mm): 10
回转数(低速)(rpm): 0-450
体积(mm): 124x66x217
充电式:
钻孔能力(木材)(mm): 28
最大转矩(硬链接)(N・m): 35
最大输出功率(W): 250

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 电池规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 更紧凑的设计,采用无刷马达设计
● DF032DSME: 电池 4.0Ah(BL1041B)*2、充电器、电池盖、皮带夹、批头
● DF032DSAE: 电池2.0Ah(BL1021B)*2、充电器、电池盖、皮带夹、批头
产品规格
DF032DSAE/DSME 充电式起子电钻
 
工作量(使用BL1041B 电池1 块)在Merapi 木材上高速紧固φ4×38mm 螺丝:约 720 pcs
最大输出功率250W
能力钢材: 10mm (3/8")
⽊材 : 28mm(1-1/8")
回转速(rpm)⾼速 : 0-1,500
低速 : 0-450
最大拧紧力矩硬连接/软连接 : 35/21 N.m
最大锁紧力矩32N.m(280in.lbs)
振动等级钻金属:2.5 m/s² 或更小
声压等级71 dB(A)
体积(长X宽X高)124x66x217mm
净重0.87kg(1.9lbs)

基本信息

电压(V) 12 最大扭矩(N·m) 32
充电式 重量(g) 870
钻孔能力(钢材)(mm) 10 钻孔能力(木材)(mm) 28
回转数(高速)(rpm) 0-1,500 回转数(低速)(rpm) 0-450
最大转矩(硬链接)(N・m) 35 最大转矩(软链接)(N・m) 21
体积(mm) 124x66x217 最大输出功率(W) 250
型号
DF032DSAE
DF032DSME
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
电池规格

1,346.60起

3天 2.0Ah

1,528.89起

3天 4.0Ah

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空