(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 充电式起子电钻DF333
收藏
对比
细节
类似品

充电式起子电钻DF333

品牌:
牧田(MAKITA) [日本]
牧田(MAKITA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

830.77起
(

标准单价:

830.77起
)

单价(未税):

830.77起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
电池规格 :
1.5Ah
2.0Ah
4.0Ah
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
电压(V): 12
重量(g): 1200
回转数(高速)(rpm): 0-1,700
最大转矩(软链接)(N・m): 14
夹头能力: 0.8-10mm
最大扭矩(N·m): 30
钻孔能力(钢材)(mm): 10
回转数(低速)(rpm): 0-450
体积(mm): 179x66x212
充电式:
钻孔能力(木材)(mm): 21
最大转矩(硬链接)(N・m): 30
最大输出功率(W): 170

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 电池规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● DF333DSME: 电池4.0Ah(BL1041)、充电器
● DF333DSAE: 电池2.0Ah(BL1021B)、充电器
● DF333DWYE: 电池 1.5Ah(BL1016)、充电器
产品规格
DF333 充电式起子电钻
 
工作量(使用BL1041B 电池1 块)在Merapi 木材上紧固φ3.5×22mm 螺丝:约830pc
最大输出功率170 W
能力钢材10mm(3/8")
木材21mm(13/16")
夹头能力0.8-10mm(1/32-3/8")
回转数(rpm)高速0-1,700
低速0-450
最大扭矩硬连接/软连接30/14N.m
体积(长x宽x高)BL1016/BL1021B:179x66x212mm
净重1.2kg(2.7lbs.)

基本信息

电压(V) 12 最大扭矩(N·m) 30
充电式 重量(g) 1200
钻孔能力(钢材)(mm) 10 钻孔能力(木材)(mm) 21
回转数(高速)(rpm) 0-1,700 回转数(低速)(rpm) 0-450
最大转矩(硬链接)(N・m) 30 最大转矩(软链接)(N・m) 14
体积(mm) 179x66x212 最大输出功率(W) 170
夹头能力 0.8-10mm
型号
DF333DSAE
DF333DSME
DF333DWYE
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
电池规格

987.03起

3天 2.0Ah

1,030.99起

3天 4.0Ah

830.77起

3天 1.5Ah

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空