(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 充电式冲击扳手TW161DSAJ/DSMJ
收藏
对比
细节
类似品

充电式冲击扳手TW161DSAJ/DSMJ

品牌:
牧田(MAKITA) [日本]
牧田(MAKITA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,468.13起
(

标准单价:

1,468.13起
)

单价(未税):

1,468.13起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
长x宽x高 (mm×mm×mm) :
150x66x213
150x66x232
查看全部(2)
电池 :
2.0Ah
4.0Ah
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 充电式冲击扳手
冲击数(ipm): 高0-3,600/低0-2,000
电压(V): 12
回转数(rmp): 高0-2,400/低0-1,300
功率(W): 最大输出功率:170 W
重量(g): 1200

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 长x宽x高 (mm×mm×mm) 电池 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● TW161DSMJ: 电池 4.0Ah(BL1041B) 组合塑料携带箱
● TW161DSAJ: 电池 2.0Ah(BL1021B) 组合塑料携带箱
产品规格
TW161 充电式冲击扳手
 
工作量(使用BL1021B电池1块)紧固M12 高强度螺栓:约 280 pcs
最大输出功率170 W
能力标准螺栓 M8-M16(5/16"-5/8")
高强度螺栓 M6-M12(1/4"-1/2")
方形传动螺杆 12.7 mm(1/2")
冲击数(IPM)高0-3,600/低0-2,000
回转数(RPM)高0-2,400/低0-1,300
最大扭矩165 N·m(1,460 in.lbs.)
最大拆卸扭矩290 N·m(2,570 in.lbs.)
体积(长x宽x高)BL1016/BL1021B:150x66x213 mm
BL1041B:150x66x232 mm
净重1.2 kg(2.7 lbs.)

基本信息

产品类型 充电式冲击扳手 电压(V) 12
功率(W) 最大输出功率:170 W 冲击数(ipm) 高0-3,600/低0-2,000
回转数(rmp) 高0-2,400/低0-1,300 重量(g) 1200
型号
TW161DSAJ
TW161DSMJ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长x宽x高
(mm×mm×mm)
电池

1,468.13起

3天 150x66x213 2.0Ah

1,650.43起

3天 150x66x232 4.0Ah

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空