(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天
3天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 电池 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
TW140 充电式冲击扳手 | |
最大输出功率 | 125 W |
能力 | 标准螺栓 M8-M16(5/16"-5/8") |
高强度螺栓 M6-M12(1/4"-1/2") | |
方形传动螺杆:9.5mm(3/8") | |
冲击数(IPM) | 0-3,200 |
回转数(RPM) | 0-2,600 |
最大转矩 | 140 N.m(1,240 in.lbs.) |
体积(长x宽x高) | 161x66x205 mm |
净重 | 1.2kg(2.7lbs) |
产品类型 | 充电式冲击扳手 | 电压(V) | 12 |
长x宽x高(mm×mm×mm) | 161x66x205 | 功率(W) | 最大输出功率:125 W |
冲击数(ipm) | 0-3,200 | 回转数(rmp) | 0-2,600 |
最大转矩(N・m) | 140 | 重量(g) | 1200 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空