(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天
3天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
HR3011FC 组合电锤 | |
额定输入功率 | 1,050 W |
冲击能量 | EPTA标准05/2009:3.9J |
能力 | 混凝土(带TCT钻头):30 mm(1-3/16") |
混凝土(带芯钻):80 mm(3-1/8") | |
混凝土(带钻芯钻头):80 mm(3-1/8") | |
钢:13 mm(1/2") | |
木:32 mm(1-1/4") | |
冲击数(BPM) | 0-4,500 |
回转数(RPM) | 0-840 |
声压等级 | 94 dB(A) |
声功率 | 105 dB(A) |
体积(长x宽x高) | 369x98x242 mm(14-1/2 x 3-7/8 x 9-1/2 ") |
净重 | 4.4-4.8 kg(9.7-10.6 lbs.) |
特点 | 3功能AVT减震 |
电源线 | 2.5 m |
产品类型 | 电动锤钻 | 长×宽×高(mm×mm×mm) | 369x98x242 |
电源线(m) | 2.5 | 钻孔能力(钢材)(mm) | 13 |
钻孔能力(木材)(mm) | 32 | 回转速(rpm) | 0-840 |
冲击数(ipm) | 0-4,500 | 额定输入功率(W) | 1050 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空