(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天
3天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
HS0600 电动圆锯 | |
额定输入功率 | 2,000W |
能力 | 90° 97/101mm(3-13/16"/16") |
45° 68/71mm(2-11/16"/2-13/16") | |
50° 61/63mm(2-3/8"/2-1/2") | |
锯片直径 | 260/270mm(10-1/4"/10-5/8") |
回转数(rpm) | 4,300 |
体积(长x宽x高) | 418x273x324mm(16-1/2"x10-3/4"x12-3/4") |
净重 | 6.9kg(15.2lbs) |
电源线 | 2.5m(8.2ft) |
产品类型 | 圆锯 | 切削深度(90度)(mm) | 97/101 |
切削深度(45度)(mm) | 68/71 | 锯片直径(mm) | 260/270 |
切削深度(50度)(mm) | 61/63 | 回转数(rpm) | 4300 |
体积(mm) | 418x273x324 | 额定输入功率(W) | 2000 |
电源线(m) | 2.5 | 重量(g) | 6900 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空