(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天
3天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
LW1400 型材切割机 | |
额定输入功率 | 2,200W |
砂轮直径 | 355mm |
孔径 | 25.4mm |
回转数(rpm) | 3,800 |
振动等级 | 小于2.5 m/s² |
声压等级 | 102 dB(A) |
声功率 | 110 dB(A) |
体积(长x宽x高) | 350x295x640mm |
净重 | 17.0kg(37.5lbs) |
电源线 | 2.5m (8.2ft) |
回转数(rpm) | 3800 | 体积(mm) | 350x295x640 |
砂轮片直径(mm) | 355 | 电源线(m) | 2.5 |
重量(g) | 17000 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空