(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天
3天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
LS1040N 斜断锯 | |
额定输入功率 | 1,650W |
能力 | 90° :90.5x95mm(3-9/16"x3-3/4") |
45° :90.5x67mm(3-9/16"x2-5/8") | |
锯片直径 | 255-260mm(10"-10-1/4") |
回转数(rpm) | 5,100 |
声压等级 | 93 dB(A) |
声功率 | 106 dB(A) |
体积(长x宽x高) | 530x476x532 mm |
净重 | 12.4kg(27.3 lbs.) |
电源线 | 2.5m(8.2 ft.) |
切削深度(90度)(mm) | 90.5x95 | 切削深度(45度)(mm) | 90.5x67 |
锯片直径(mm) | 255-260 | 回转数(rpm) | 5100 |
体积(mm) | 530x476x532 | 额定输入功率(W) | 1650 |
电源线(m) | 2.5 | 重量(g) | 12400 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空