(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

AS ASPURE导电性指套(切割型)(1,440个装)

AS
AS
暂无评价
查看360°图
  • AS ASPURE导电性指套(切割型)
  • AS ASPURE导电性指套(切割型)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
内径 :
直径 :
质量 (g) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

S
M
查看全部(2)

内径 :

14.76mm
16.76mm
查看全部(2)

直径 :

15mm
17mm
查看全部(2)

质量 (g) :

460
550
查看全部(2)

类型 :

1-3002
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
3天以内

型号:

  • 2个备选型号

    1-3002-01

    1-3002-02

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・指尖有压纹,抓握力优越。
・含有碳成分,具备导电功能。
・切割型设计,没有卷边,佩戴时不易勒紧手指导致疼痛。
・适用于处理电子设备。
产品规格
型号1-3002-011-3002-02
规格颜色:黑色
尺寸:S
内径(mm):14.76
直径(mm):15.0
长度(mm):50
厚度(mm):0.12
表面电阻(Ω):106~8/sq.
压花:指尖压花加工
颜色:黑色
尺寸:M
内径(mm):16.76
直径(mm):17.0
长度(mm):50
厚度(mm):0.12
表面电阻(Ω):106~8/sq.
压花:指尖压花加工
材质天然橡胶(含碳成分)天然橡胶(含碳成分)
质量460g550g

基本信息

使用用途 手指套 颜色 黑色
长度 50mm 厚度 约0.12mm
表面电阻值(Ω) 106~8/sq 材质 天然橡胶(含碳成分)
压花加工 指尖压花加工
型号
1-3002-01
1-3002-02
型号包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸 内径 直径 质量
(g)

1,440个装

3天 S 14.76mm 15mm 460

1,440个装

3天 M 16.76mm 17mm 550

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空