(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

TEIJIN 防静电乳胶指套(光滑抓力滚筒型)(1,440个装)

TEIJIN
TEIJIN
暂无评价
查看360°图
  • TEIJIN 防静电乳胶指套(光滑抓力滚筒型)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

S
M
L
查看全部(3)

类型 :

F200A-T
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 3个备选型号

    F200A-T L

    F200A-T M

    F200A-T S

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・易于抓握的高抓力类型。
・通过特殊加工防止静电。
・易于穿戴的卷边设计。
・指尖压纹处理。
・无硅胶和无粉设计。
・用于电子部件组装。
产品规格
型号F200A-T MF200A-T SF200A-T L
规格表面电阻:1011/cm2Ω
伸长率:750%以上
尺寸:M
直径(mm):17.8
全长(mm):70 ± 5
厚度(mm):0.09 ± 0.03
表面电阻:1011/cm2Ω
伸长率:750%以上
尺寸:S
直径(mm):15.3
全长(mm):70 ± 5
厚度(mm):0.09 ± 0.03
表面电阻:1011/cm2Ω
伸长率:750%以上
尺寸:L
直径(mm):19.1
全长(mm):70 ± 5
厚度(mm):0.09 ± 0.03
材质天然橡胶天然橡胶天然橡胶
质量680g620g770g

基本信息

产品类型 天然橡胶 使用用途 防静电
厚度(mm) 0.09±0.03 长度(mm) 70±5
表面电阻 10¹¹Ω/cm² 伸长率(%) 750以上
型号
F200A-T L
F200A-T M
F200A-T S
型号包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸 直径
(mm)
质量
(g)

1,440个装

4天 L 19.1 770

1,440个装

4天 M 17.8 680

1,440个装

4天 S 15.3 620

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空