(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

PLUS 翻页指套 SWEET

PLUS
PLUS
暂无评价
查看360°图
  • PLUS 翻页指套 SWEET
  • PLUS 翻页指套 SWEET
  • PLUS 翻页指套 SWEET
  • PLUS 翻页指套 SWEET
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余6项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
规格 :
颜色 :
尺寸 (mm) :
包装规格 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

S
M
L
查看全部(3)

规格 :

爱心1
花朵1
爱心2
花朵2
查看全部(4)

颜色 :

爱心:珍珠白、粉色、玫瑰色
爱心:红色、巧克力色、珍珠玫瑰色
花朵:白色、玫瑰色、粉色
花朵:青柠色、紫色、白色
查看全部(4)

尺寸 (mm) :

13×11(长径×短径)
14×11.5(长径×短径)
17.5×14.5(长径×短径)
查看全部(3)

包装规格 :

每袋3件
查看全部(1)

类型 :

KM-3
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
3天以内
4天以内

型号:

  • 8个备选型号

    KM-301SA-3-1

    KM-301SB-3-1

    KM-301SB-3-2

    KM-302SA-3-1

    KM-302SA-3-2

    KM-302SB-3-2

    KM-303SB-3-1

    KM-303SB-3-2

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・这些指套能让工作变得快乐,还能像配件一样使用。
・形状可爱,使用了高摩擦力材料,具备良好的实用性,能够轻松翻页。
・全新的椭圆形设计符合手指的形状。
产品规格
规格表
型号颜色尺寸入数尺寸(mm)种类材质质量(g)
KM-301SA-3-1红色、巧克力色、珍珠玫瑰色S3长径13×短径11爱心1硅胶1
KM-301SB-3-1青柠色、紫色、白色S3长径13×短径11花朵1硅胶1
KM-301SB-3-2白色、玫瑰色、粉色S3长径13×短径11花朵2硅胶1
KM-302SA-3-1红色、巧克力色、珍珠玫瑰色M3长径14×短径11.5爱心1硅胶1
KM-302SA-3-2珍珠白、粉色、玫瑰色M3长径14×短径11.5爱心2硅胶1
KM-302SB-3-2白色、玫瑰色、粉色M3长径14×短径11.5花朵2硅胶1
KM-303SB-3-1青柠色、紫色、白色L3长径17.5×短径14.5花朵1硅胶1
KM-303SB-3-2白色、玫瑰色、粉色L3长径17.5×短径14.5花朵2硅胶1

产品图
种类画像
爱心1
爱心2
花朵1
花朵2

基本信息

产品类型 防滑型 使用用途 手指套
材质 硅胶 质量(kg) 0.001
包装规格 每袋3件
型号
KM-301SA-3-1
KM-301SB-3-1
KM-301SB-3-2
KM-302SA-3-1
KM-302SA-3-2
KM-302SB-3-2
KM-303SB-3-1
KM-303SB-3-2
型号数量折扣一般
发货日
尺寸 规格 颜色 尺寸
(mm)
包装规格
4天 S 爱心1 爱心:红色、巧克力色、珍珠玫瑰色 13×11(长径×短径) 每袋3件
4天 S 花朵1 花朵:青柠色、紫色、白色 13×11(长径×短径) 每袋3件
3天 S 花朵2 花朵:白色、玫瑰色、粉色 13×11(长径×短径) 每袋3件
3天 M 爱心1 爱心:红色、巧克力色、珍珠玫瑰色 14×11.5(长径×短径) 每袋3件
3天 M 爱心2 爱心:珍珠白、粉色、玫瑰色 14×11.5(长径×短径) 每袋3件
3天 M 花朵2 花朵:白色、玫瑰色、粉色 14×11.5(长径×短径) 每袋3件
4天 L 花朵1 花朵:青柠色、紫色、白色 17.5×14.5(长径×短径) 每袋3件
4天 L 花朵2 花朵:白色、玫瑰色、粉色 17.5×14.5(长径×短径) 每袋3件

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空