(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

PLUS 环形指套 盒装经济型(20个装)

PLUS
PLUS
暂无评价
查看360°图
  • PLUS 环形指套 盒装经济型
  • PLUS 环形指套 盒装经济型
  • PLUS 环形指套 盒装经济型
  • PLUS 环形指套 盒装经济型
  • PLUS 环形指套 盒装经济型
  • PLUS 环形指套 盒装经济型
  • PLUS 环形指套 盒装经济型
  • PLUS 环形指套 盒装经济型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
内径 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

S
M
L
LL
查看全部(4)

内径 (mm) :

12
14.5
16.5
18.5
查看全部(4)

类型 :

KM-4
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
3天以内

型号:

  • 4个备选型号

    KM-401

    KM-402

    KM-403

    KM-404

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・长时间佩戴也不容易闷热,办公事务处理也很顺畅。
・具有强摩擦力的橡胶类型,能够牢固翻页。
・具备抗菌功能。
产品规格
型号KM-401KM-402KM-403KM-404
规格尺寸:S
内径(mm):12
长度(mm):14
颜色:蓝色
尺寸:M
内径(mm):14.5
长度(mm):14
颜色:蓝色
尺寸:L
内径(mm):16.5
长度(mm):14
颜色:蓝色
尺寸:LL
内径(mm):12
长度(mm):14
颜色:蓝色
材质合成橡胶※部分含有天然橡胶合成橡胶※部分含有天然橡胶合成橡胶※部分含有天然橡胶合成橡胶※部分含有天然橡胶
质量14g14g16g18g
注意事项本产品不具备导电性能

基本信息

产品类型 防滑型 使用用途 手指套
颜色 蓝色 材质 合成橡胶(含有部分天然橡胶)
长度(mm) 14
型号
KM-401
KM-402
KM-403
KM-404
型号包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸 内径
(mm)
质量
(kg)

20个装

3天 S 12 0.014

20个装

3天 M 14.5 0.014

20个装

3天 L 16.5 0.016

20个装

3天 LL 18.5 0.018

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空