(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

PLUS 粉色M号指套 袋装 KM-302型(4袋装)

PLUS
PLUS
暂无评价
查看360°图
  • PLUS 粉色M号指套 袋装 KM-302型(4袋装)
  • PLUS 粉色M号指套 袋装 KM-302型(4袋装)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
包装规格 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

包装规格 :

每袋4件
查看全部(1)

类型 :

35890
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 1个备选型号

    35890

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・具有强摩擦力的橡胶类型指套,能够牢固翻页。
・适用于大量翻阅文件。
・适合重度用户使用。
产品规格
型号35890
规格橡胶型
袋装
4个装
内径(mm):14.5
长度(mm):14
颜色:粉色
材料合成橡胶(部分含有天然橡胶)
质量1g
使用示例

基本信息

产品类型 防滑型 尺寸 M
使用用途 手指套 内径(mm) 14.5
颜色 粉色 材质 合成橡胶(含有一些天然橡胶)
长度(mm) 14 质量(kg) 0.001
包装规格 每袋4件
型号
35890
型号包装数量数量折扣一般
发货日
包装规格

4个装

4天 每袋4件

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空