(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

PLUS 蜂巢指套

PLUS
PLUS
暂无评价
查看360°图
  • PLUS 蜂巢指套
  • PLUS 蜂巢指套
  • PLUS 蜂巢指套
  • PLUS 蜂巢指套
  • PLUS 蜂巢指套
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余6项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
内径 (mm) :
颜色 :
长度 (mm) :
包装规格 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

S
M
L
查看全部(3)

内径 (mm) :

14×12
15×13
18×15
查看全部(3)

颜色 :

粉色×5、蓝色×5
蓝色×5、绿色×5
黄色×5、粉色×5
粉色、蓝色
蓝色、绿色
黄色、粉色
查看全部(6)

长度 (mm) :

24
25.5
28
查看全部(3)

包装规格 :

1袋2件
1箱10件
查看全部(2)

类型 :

KM-3
KM-4
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
3天以内
11天以内

型号:

  • 6个备选型号

    KM-301H

    KM-302H

    KM-303H

    KM-401H

    KM-402H

    KM-403H

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・帽型翻页器,可以从任何角度牢牢翻动纸张。
・蜂窝状突起能够牢牢抓住纸张,时尚的双色(混色)设计。
・设计通气孔和内侧突起防止与手指紧密接触,减少闷热感。
产品规格
型号KM-301HKM-302HKM-303H
规格颜色:混合(1黄色,1粉色)
厚度:0.8mm(不包括突出部分)
尺码:S
内径(mm):14×12
长度(mm):24
颜色:混合(1粉色,1蓝色)
厚度:0.8mm(不包括突出部分)
尺码:M
内径(mm):15×13
长度(mm):25.5
颜色:混合(1蓝色,1绿色)
厚度:0.8mm(不包括突出部分)
尺码:L
内径(mm):18×15
长度(mm):28
材质合成橡胶(EPDM)合成橡胶(EPDM)合成橡胶(EPDM)
质量1g1g1g
 
型号KM-401HKM-402HKM-403H
规格颜色:混合(5黄色, 5粉色)
厚度:0.8mm(不包括突出部分)
尺码:S
内径(mm):14×12
长度(mm):24
颜色:混合(5粉色,5蓝色)
厚度:0.8mm(不包括突出部分)
尺码:M
内径(mm):15×13
长度(mm):25.5
颜色:混合(5蓝色,5绿色)
厚度:0.8mm(不包括突出部分)
尺码:L
内径(mm):18×15
长度(mm):28
材质合成橡胶(EPDM)合成橡胶(EPDM)合成橡胶(EPDM)
质量1g1g1g

基本信息

产品类型 防滑型 使用用途 手指套
材质 合成橡胶(EPDM) 厚度(mm) 0.8(不包括突出部分)
质量(kg) 0.001
型号
KM-301H
KM-302H
KM-303H
KM-401H
KM-402H
KM-403H
型号数量折扣一般
发货日
尺寸 内径
(mm)
颜色 长度
(mm)
包装规格
3天 S 14×12 黄色、粉色 24 1袋2件
3天 M 15×13 粉色、蓝色 25.5 1袋2件
11天 L 18×15 蓝色、绿色 28 1袋2件
3天 S 14×12 黄色×5、粉色×5 24 1箱10件
3天 M 15×13 粉色×5、蓝色×5 25.5 1箱10件
3天 L 18×15 蓝色×5、绿色×5 28 1箱10件

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空