(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

PLUS 纸张翻页器 Sweet Garden

PLUS
PLUS
暂无评价
查看360°图
  • PLUS 纸张翻页器 Sweet Garden
  • PLUS 纸张翻页器 Sweet Garden
  • PLUS 纸张翻页器 Sweet Garden
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
尺寸 (mm) :
包装规格 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

S
M
L
查看全部(3)

尺寸 (mm) :

13×11(长径×短径)
14×11.5(长径×短径)
17.5×14.5(长径×短径)
查看全部(3)

包装规格 :

1袋3件
查看全部(1)

类型 :

KM-3
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
3天以内
11天以内

型号:

  • 3个备选型号

    KM-301SG-3

    KM-302SG-3

    KM-303SG-3

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・这是一个带有装饰图案的指套,就像配饰一样。
・不仅可爱,还使用了高摩擦材料,具有很高的实用性,可以轻松翻页。
产品规格
型号KM-301SG-3KM-302SG-3KM-303SG-3
规格颜色:雏菊粉、覆盆子粉、薄荷蓝
数量:每包 3 件
尺码:S
尺寸(mm):长13×短11
类型:甜蜜花园
颜色:雏菊粉、覆盆子粉、薄荷蓝
数量:每包 3 件
尺码:M
尺寸(mm):长14×短11.5
类型:甜蜜花园
颜色:雏菊粉、覆盆子粉、薄荷蓝
数量:每包 3 件
尺码:L
尺寸(mm):长17.5×短14.5
类型:甜蜜花园
质量1g1g1g

基本信息

产品类型 防滑型 使用用途 手指套
颜色 甜蜜花园主题颜色:雏菊粉、覆盆子粉、薄荷蓝 材质 硅胶
质量(kg) 0.001 包装规格 1袋3件
型号
KM-301SG-3
KM-302SG-3
KM-303SG-3
型号数量折扣一般
发货日
尺寸 尺寸
(mm)
包装规格
3天 S 13×11(长径×短径) 1袋3件
11天 M 14×11.5(长径×短径) 1袋3件
11天 L 17.5×14.5(长径×短径) 1袋3件

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空