(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

TGK 防静电指套 NBR

TGK
TGK
暂无评价
查看360°图
  • TGK 防静电指套 NBR
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
内径 (mm) :
包装规格 (个) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

XS
S
M
L
XL
查看全部(5)

内径 (mm) :

13.2
14.2
16.2
17.2
19.2
查看全部(5)

包装规格 (个) :

500
查看全部(1)

类型 :

9732391
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内
5天以内

型号:

  • 5个备选型号

    973239101

    973239102

    973239103

    973239104

    973239105

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品规格
型号973239101973239102973239103
规格抗静电指套 NBR
尺寸:XS
直径:Φ13.2
材质:丁腈橡胶
厚度(mm):0.14±0.02
长度(mm):48±3
表面电阻:5×10¹⁰~10¹¹Ω・cm²
数量:500 个
抗静电指套 NBR
尺寸:S
直径:Φ14.2
材质:丁腈橡胶
厚度(mm):0.14±0.02
长度(mm):48±3
表面电阻:5×10¹⁰~10¹¹Ω・cm²
数量:500 个
抗静电指套 NBR 500 个
尺寸:M
直径:Φ16.2
材质:丁腈橡胶
厚度(mm):0.14±0.02
长度(mm):48±3
表面电阻:5×10¹⁰~10¹¹Ω・cm²
数量:500 个
 
型号973239104973239105
规格抗静电指套 NBR 500 个
尺寸:L
直径:Φ17.2
材质:丁腈橡胶
厚度(mm):0.14±0.02
长度(mm):48±3
表面电阻:5×10¹⁰~10¹¹Ω・cm²
数量:500 个
抗静电指套 NBR 500 个
尺寸:XL
直径:Φ19.2
材质:丁腈橡胶
厚度(mm):0.14±0.02
长度(mm):48±3
表面电阻:5×10¹⁰~10¹¹Ω・cm²
数量:500 个

基本信息

产品类型 丁腈橡胶 使用用途 防静电
长度(mm) 48±3 厚度(mm) 0.14±0.02
表面电阻 5×10¹⁰~10¹¹Ω・cm² 包装规格(个) 500
型号
973239101
973239102
973239103
973239104
973239105
型号包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸 内径
(mm)
包装规格
(个)

500个装

5天 XS 13.2 500

500个装

5天 S 14.2 500

500个装

4天 M 16.2 500

500个装

4天 L 17.2 500

500个装

4天 XL 19.2 500

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空