(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

WINSES 超细纤维指套(10个装)

WINSES
WINSES
暂无评价
查看360°图
  • WINSES 超细纤维指套
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
直径 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

S
L
查看全部(2)

直径 (mm) :

17.9
19.8
22.4
查看全部(3)

类型 :

4009-L
4009-S
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 4个备选型号

    4009-L-HITO-10M

    4009-L-OYA-10M

    4009-S-HITO-10M

    4009-S-OYA-10M

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・使用超细纤维制成的指套。
・适用于组装作业、检查工序等。
产品规格
型号4009-L-HITO-10M4009-L-OYA-10M4009-S-HITO-10M4009-S-OYA-10M
规格超细纤维
高吸水性
颜色: 白色
尺寸: 适合食指
直径(mm):19.8
长度(mm):76
厚度(mm):0.6
压花:无
超细纤维
高吸水性
颜色: 白色
尺寸: 适合拇指
直径(mm):22.4
长度(mm):60
厚度(mm):0.6
压花:无
超细纤维
高吸水性
颜色: 白色
尺寸: 适合食指
直径(mm):17.9
长度(mm):60
厚度(mm):0.6
压花:无
超细纤维
高吸水性
颜色: 白色
尺寸: 适合拇指
直径(mm):17.9
长度(mm):44
厚度(mm):0.6
压花:无
材质本体: 超细纤维本体: 超细纤维本体: 超细纤维本体: 超细纤维
质量20g20g20g20g

基本信息

产品类型 其它 使用用途 手指套
颜色 白色 厚度(mm) 0.6
材质 超细纤维 样式 超细纤维、高吸水性
质量(g) 20
型号
4009-L-HITO-10M
4009-L-OYA-10M
4009-S-HITO-10M
4009-S-OYA-10M
型号包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸 直径
(mm)
长度
(mm)
使用范围

10个装

4天 L 19.8 76 食指

10个装

4天 L 22.4 60 拇指

10个装

4天 S 17.9 60 食指

10个装

4天 S 17.9 44 拇指

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空