(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

白光 防静电指套568

白光(HAKKO)[日本]
白光(HAKKO)[日本]
暂无评价
查看360°图
  • 白光 防静电指套568
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
内径 (mm) :
厚度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

内径 (mm) :

15.5
18
20
查看全部(3)

厚度 (mm) :

0.4
0.41
0.42
查看全部(3)

类型 :

568
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
9天以内

型号:

  • 3个备选型号

    568-1

    568-2

    568-3

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・导电性极佳。
・厚壁、坚韧、无粉末型。
・用于组装电子元件。
产品规格
型号568-1568-2568-3
规格数量(件):100
表面电阻(Ωcm):1.0x10
颜色:黑色
内径(mm):15.5
壁厚(mm):0.4
数量(件):100
表面电阻(Ωcm):1.0x10
颜色:黑色
内径(mm):18
壁厚(mm):0.41
数量(件):100
表面电阻(Ωcm):1.0x10
颜色:黑色
内径(mm):20
壁厚(mm):0.42
质量120g160g180g
注意事项请勿在40℃以上高温下保存。请勿在40℃以上高温下保存。如果佩戴时出现皮疹、瘙痒等症状,请立即停止使用。

基本信息

使用用途 手指套 表面电阻值(Ω) 1.0×10cm
颜色 黑色 数量 100件
型号
568-1
568-2
568-3
型号数量折扣一般
发货日
内径
(mm)
厚度
(mm)
质量
(g)
9天 15.5 0.4 120
9天 18 0.41 160
9天 20 0.42 180

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空