(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

BEROS finger指套 2个装

BEROS
BEROS
暂无评价
查看360°图
  • BEROS finger指套 2个装
  • BEROS finger指套 2个装
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
内径 (mm) :
长度 (mm) :
包装规格 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

SS
S
M
L
LL
查看全部(5)

内径 (mm) :

13
15
17
20
22
查看全部(5)

长度 (mm) :

24
26
29
33
查看全部(4)

包装规格 :

2个装
查看全部(1)

类型 :

FC
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
3天以内

型号:

  • 5个备选型号

    FC-12

    FC-22

    FC-32

    FC-42

    FC-52

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・单据和复印件翻页变得轻松。
・可以根据尺寸选择。
・采用天然橡胶制成,因此非常耐用。
・用于单据和文件的翻页。
产品规格
型号FC-12FC-22FC-32FC-42FC-52
规格尺码:SS
内径(mm):13
长度(mm):24
颜色:绿色
每袋2件
尺码:S
内径(mm):15
长度(mm):26
颜色:绿色
每袋2件
尺码:M
内径(mm):17
长度(mm):29
颜色:绿色
每袋2件
尺码:L
内径(mm):20
长度(mm):29
颜色:绿色
每袋2件
尺码:LL
内径(mm):22
长度(mm):33
颜色:绿色
每袋2件
材料天然橡胶天然橡胶天然橡胶天然橡胶天然橡胶
质量3g3.2g3.6g4.2g5.4g

基本信息

产品类型 天然橡胶 使用用途 手指套
颜色 绿色 材质 天然橡胶
包装规格 2个装
型号
FC-12
FC-22
FC-32
FC-42
FC-52
型号数量折扣一般
发货日
尺寸 内径
(mm)
长度
(mm)
质量
(g)
包装规格
3天 SS 13 24 3 2个装
3天 S 15 26 3.2 2个装
3天 M 17 29 3.6 2个装
3天 L 20 29 4.2 2个装
3天 LL 22 33 5.4 2个装

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空