(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

BEROS 指带(32个装)

BEROS
BEROS
暂无评价
查看360°图
  • BEROS 指带
  • BEROS 指带
  • BEROS 指带
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

心形
花瓣
查看全部(2)

类型 :

PS-30
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
3天以内

型号:

  • 2个备选型号

    PS-30FH

    PS-30HT

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・粘贴型指套。
・由于是薄型胶带,可以完美贴合任何手指。
・贴合指尖,粘贴后仍可使用键盘和计算器。
・即使涂了指甲油的手指也能轻松翻页。
产品规格
型号PS-30FHPS-30HT
规格颜色:粉色
长度(mm):15
颜色:粉色
长度(mm):15
材质聚酯纤维
ABS树脂
丙烯酸粘合剂
聚酯纤维
ABS树脂
丙烯酸粘合剂
质量7.4g7.2g
注意事项使用前请擦去指尖的污垢和水分。
如果它不适合您的皮肤,请停止使用。
使用前请擦去指尖的污垢和水分。
如果它不适合您的皮肤,请停止使用。
使用示例

基本信息

长度(m) 15 颜色 红色系
产品类型 防滑胶带 颜色详细 粉色
材质 聚酯纤维、ABS树脂、丙烯酸粘合剂
型号
PS-30FH
PS-30HT
型号包装数量数量折扣一般
发货日
类型 质量
(g)

32个装

3天 花瓣 7.4

32个装

3天 心形 7.2

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空