(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

亚速旺 指套(1000个装)(1,000个装)

亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 亚速旺 指套(1000个装)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
厂家型号 :
尺寸 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

厂家型号 :

XS13.5
S15
SM16.5
M18
查看全部(4)

尺寸 :

Φ13.5×50mm(内径×长度)
Φ15×50mm(内径×长度)
Φ16.5×50mm(内径×长度)
Φ18×50mm(内径×长度)
查看全部(4)

类型 :

1-8534
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 4个备选型号

    1-8534-11

    1-8534-12

    1-8534-13

    1-8534-14

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・无粉、无氯、无硫、无静电。
・柔软贴合手指。
・材质:NBR(丁腈橡胶)
・表面电阻:1010~11Ω/sq.
・壁厚:0.13mm
・切割型
产品规格
型号1-8534-111-8534-121-8534-131-8534-14
规格内径×长度(mm):Φ18×50
数量:1袋(1000件)
Edel EX
切割类
表面电阻(Ω):1010~11/sq.
材料:NBR(丁腈橡胶)
型号:M18
壁厚(mm):0.13
内径×长度(mm):Φ16.5×50
数量:1袋(1000件)
Edel EX
切割类
表面电阻(Ω):1010~11/sq.
材料:NBR(丁腈橡胶)
型号:SM16.5
壁厚(mm):0.13
内径×长度(mm):Φ15×50
数量:1袋(1000件)
Edel EX
切割类
表面电阻(Ω):1010~11/sq.
材料:NBR(丁腈橡胶)
型号:S15
壁厚(mm):0.13
内径×长度(mm):Φ13.5×50
数量:1袋(1000件)
Edel EX
切割类
表面电阻(Ω):1010~11/sq.
材料:NBR(丁腈橡胶)
型号:XS13.5
壁厚(mm):0.13

基本信息

产品类型 丁腈橡胶 使用用途 手指套
材质 NBR(丁腈橡胶) 厚度 0.13mm
类型 切割类 表面电阻(Ω) 1010~11/sq
型号
1-8534-11
1-8534-12
1-8534-13
1-8534-14
型号包装数量数量折扣一般
发货日
厂家型号 尺寸

1,000个装

4天 M18 Φ18×50mm(内径×长度)

1,000个装

4天 SM16.5 Φ16.5×50mm(内径×长度)

1,000个装

4天 S15 Φ15×50mm(内径×长度)

1,000个装

4天 XS13.5 Φ13.5×50mm(内径×长度)

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空