(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

自动电位滴定仪

亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 自动电位滴定仪
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
销售包装 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

销售包装 :

1台
查看全部(1)

类型 :

CC-3157-01
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
21天以内

型号:

  • 1个备选型号

    CC-3157-01

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥40,707.96)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥40,707.96

)

数量折扣:

- -

标准单价:

40,707.96起

单价(未税):

40,707.96起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

40,707.96起

单价(未税):

40,707.96起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
● 触摸显示屏控制,中文界面,office操作,简便易懂。
● 5.7英寸超大显示,可即时显示滴定曲线及一阶导数和作图谱,可对滴定模式进行编辑和修改。
● 内存预滴定、预设终点滴定、空白滴定、手动滴定等多种模式,亦可根据用户实验要求创立自己专用模式,满足不同实验要求。
● 具有标准双向RS-232通讯接口,随机赠送REX滴定专用软件。
● 仪器可外接(TP-16型、TP-24型或TP-40型)串行打印机,打印测试数据、滴定曲线和计算结果。
● 搅拌系统采用PWM调制技术,软件调速,低噪音。滴定系统采用抗高氯酸腐蚀的材料,可进行。
规格表

基本信息

产品类型 其他 厂家型号 ZDJ-5
尺寸(mm) 360×300×300 测定范围 电位模块:-1999.0~1999.0mV,0.00~14.00pH、温度:-5.0~105.0℃
分辨率 电位模块:0.1mV,0.01pH、温度:0.1℃ 允许误差 电位模块:±0.03%FS,±0.01pH、温度:±0.3℃
重量(g) 10000 滴定分析重复性 0.2%
滴定容量允许误差 10mL滴定管:±0.025mL、20mL滴定管:±0.035mL 滴定管分辨率 10mL滴定管:1/10000、20mL滴定管:2/10000
滴定管输液和补液速度 50±10s(滴定管满度时) 控制装置 计算机软件控制模块
稳定性 (±0.3mV±1个字)/3h 模块化设计 通过不同模块组合可分别实现电位滴定、电导滴定和永停滴定
滴定模式 有预滴定、预设中点滴定、空白滴定或手动滴定等功能,可自行生成专用滴定模式 销售包装 1台
型号
CC-3157-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
销售包装

40,707.96起

21天 1台

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空