(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

实验室用一次性注射针筒

亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 实验室用一次性注射针筒
  • 实验室用一次性注射针筒
  • 实验室用一次性注射针筒
  • 实验室用一次性注射针筒
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
容量 :
销售包装 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

容量 :

2mL
5mL
10mL
20mL
查看全部(4)

销售包装 :

1包(25支)
1包(50支)
1包(100支)
查看全部(3)

类型 :

CC-6708
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
3天以内

型号:

  • 4个备选型号

    CC-6708-02

    CC-6708-03

    CC-6708-04

    CC-6708-05

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥40.46)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥40.46

)

数量折扣:

- -

标准单价:

40.46起

单价(未税):

40.46起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

40.46起

单价(未税):

40.46起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
● 本产品可广泛应用于液相、气相和元素分析时样品的前处理,和一次性针头式滤器连用,专门用于色谱分析中样品的过滤和净化。
● 【产品用途】仅供科研实验用,不得用于其他用途。
● 【特殊说明】本产品仅用于科研使用,不用于人体。
产品规格
● 材质:PP(聚丙烯)

基本信息

产品类型 一次性注射器 材质 PP(聚丙烯)
型号
CC-6708-02
CC-6708-03
CC-6708-04
CC-6708-05
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
容量 销售包装

60.68起

3天 2mL 1包(100支)

70.80起

3天 5mL 1包(100支)

45.51起

3天 10mL 1包(50支)

40.46起

3天 20mL 1包(25支)

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空