(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

VIOLAMO移液器吸头(散装)

亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价
查看360°图
  • VIOLAMO移液器吸头(散装)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
容量 :
厂家型号 :
颜色 :
销售包装 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

容量 :

200ul
1000ul
查看全部(2)

厂家型号 :

V-1000BH
V-1000BN
V-200BH
V-200BN
查看全部(4)

颜色 :

自然色
蓝色
黄色
查看全部(3)

销售包装 :

1袋(1000支)
查看全部(1)

类型 :

3-6504
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
3天以内
16天以内

型号:

  • 4个备选型号

    3-6504-04

    3-6504-05

    3-6504-12

    3-6504-13

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥72.31)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥72.31

)

数量折扣:

- -

标准单价:

72.31起

单价(未税):

72.31起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

72.31起

单价(未税):

72.31起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品规格
● 材质:PP
● 可高压灭菌(121℃・20分钟以下)
● 带刻度
● 无DNA・无RNase・无DNase・无热原
● 符合RoHS2 (EU)2015/863

基本信息

产品类型 移液器枪头 高压灭菌
规格 带刻度、无DNA・无RNase・无DNase・无热原 材质 PP
灭菌 可高压灭菌(121℃・20分钟以下) 销售包装 1袋(1000支)
型号
3-6504-04
3-6504-05
3-6504-12
3-6504-13
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
容量 厂家型号 颜色 销售包装

72.31起

16天 200ul V-200BN 自然色 1袋(1000支)

102.72起

3天 1000ul V-1000BN 自然色 1袋(1000支)

72.31起

3天 200ul V-200BH 黄色 1袋(1000支)

102.72起

16天 1000ul V-1000BH 蓝色 1袋(1000支)

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空