(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

VITLAB®continuous E/RS连续数字滴定器

亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价
查看360°图
  • VITLAB®continuous E/RS连续数字滴定器
  • VITLAB®continuous E/RS连续数字滴定器
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余7项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
厂家型号 :
类型 :
体积 :
A≤±% :
CV≤±% :
销售包装 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

厂家型号 :

1620506
1620507
查看全部(2)

类型 :

E
RS
查看全部(2)

体积 :

2.5/rot
5.0/rot
查看全部(2)

A≤±% :

25ml处0.2
50ml处0.2
查看全部(2)

CV≤±% :

25ml处0.1
50ml处0.1
查看全部(2)

销售包装 :

1个
查看全部(1)

类型 :

C1-6233
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
21天以内

型号:

  • 2个备选型号

    C1-6233-01

    C1-6233-02

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥9,923.64)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥9,923.64

)

数量折扣:

- -

标准单价:

9,923.64起

单价(未税):

9,923.64起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

9,923.64起

单价(未税):

9,923.64起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
● Continuous通过DIN 12600认证。
● 利用双活塞泵连续提供滴定介质。
● 体积大,易握型手轮保证了滴定速率连续控制。
● 键盘操作使重新调整/校准简单,无需其他工具。
● 读数字号大,简单易读。
● 使用两节简易更换的1.5V微电池,使用寿命长。
● 再循环阀,避免介质损失。
● 360°自由旋转,准确对准瓶子标签。
● 使用适合的适配器,可适用于不同规格的瓶子。
● 可伸缩式放液管,长度高度均可调节。
产品规格
● 包装/个:1
● 准确度和变异系数符合DIN EN ISO 8655-5
● 手轮旋转一整圈可分配
● 附属品:
   带GL45连接螺纹和GL32,GL38和S40(锯齿型螺纹)
   PP材质的螺纹适配器
   可伸缩式吸液管(200-350mm)
   可伸缩式放液管(140-220mm)
   两节1.5V微电池(LR 03/AAA)
   说明书
   质量合格认证

基本信息

产品类型 其他 附属品 带GL45连接螺纹和GL32,GL38和S40(锯齿型螺纹),PP材质的螺纹适配器,可伸缩式吸液管(200-350mm),可伸缩式放液管(140-220mm),两节1.5V微电池(LR 03/AAA),说明书,质量合格认证
销售包装 1个
型号
C1-6233-01
C1-6233-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 类型 体积 A≤±% CV≤±% 销售包装

9,923.64起

21天 1620506 E 2.5/rot 25ml处0.2 25ml处0.1 1个

10,425.28起

21天 1620507 RS 5.0/rot 50ml处0.2 50ml处0.1 1个

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空