(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

高精度顶置式电子瓶口分液器

亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 高精度顶置式电子瓶口分液器
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
销售包装 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

销售包装 :

1个
查看全部(1)

类型 :

C3-7043-01
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
40天以内

型号:

  • 1个备选型号

    C3-7043-01

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥4,747.41)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥4,747.41

)

数量折扣:

- -

标准单价:

4,747.41起

单价(未税):

4,747.41起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

4,747.41起

单价(未税):

4,747.41起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
● 带有搅拌机的数码自动滴定管。
● 16级滴定速度可供选择,可用于各种各样的试验。
● 精度・重现性良好,可进行准确滴定。
● 根据用途,有2种类型的排放滴嘴可供选择。
● 附带有适配接头,可安装到各种螺旋口瓶上。
产品规格
● 最大活塞容量:10ml
● 最小滴定量:10ul
● 精度:0.2%
● 重现性:0.07%
● 滴定速度调整:16级
● 转速:~1200rpm(5级设定)
● 使用环境温度:10~30℃
● 主体螺旋规格:GL45
● 材质:筒体/硼硅酸玻璃、排出・吸入管/EEP

基本信息

产品类型 其他 容量 0.01~99.99ml
精度(%) 0.2 厂家型号 dTrite
材质 筒体:硼硅酸玻璃、排出・吸入管:EEP 重现性(%) 0.07
最大活塞容量 10ml 最小滴定量 10ul
滴定速度调整 16级 转速 ~1200rpm(5级设定)
使用环境温度(℃) 10~30 主体螺旋规格 GL45
销售包装 1个
型号
C3-7043-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
销售包装

4,747.41起

40天 1个

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空