(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

CO2培养箱

亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
暂无评价
查看360°图
  • CO2培养箱
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

CC-5066-01
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
21天以内

型号:

  • 1个备选型号

    CC-5066-01

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
● 仪器带有固态红外传感器,大气二氧化碳自动归零。测量不受室内湿度影响。
● 七个RT曲线匹配热敏电阻,并带有过温保护功能。
● 附属品:无孔支架×4,框架×2,湿度盘×1,电源线1.5m×1,φ25mmHEPA过滤器×1,软管夹×2,带锁紧螺母的可调脚×4,带φ50mmHEPA过滤器的管子0.3m×1,连接管×3。
产品规格
● 温度控制/精度:±0.1℃
● 温度均匀:优于±0.3℃
● 二氧化碳均匀/消毒循环类型:优于±0.1%/全自动,125℃
● 内部尺寸:530×690×500mm
● 外部尺寸:680×896×746mm
● 重量:102kg
● 电源电压:220V

基本信息

产品类型 其他 容积(L) 188.6/140(可用数)
厂家型号 ICB000188 产品类型详细 CO2培养箱
电源 220V 内胆(工作室)尺寸(mm) 530×690×500
外形尺寸(mm) 680×896×746 控温范围(℃) 10~50
温度分辨率 0.1℃ 温度均匀度 优于±0.3℃
CO2控制范围 0.5%~20% 重量 102kg
销售包装 1台
型号
CC-5066-01
型号数量折扣一般
发货日
21天

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空