(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

干式恒温器

亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
暂无评价
查看360°图
  • 干式恒温器
  • 干式恒温器
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余10项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
厂家型号 :
规格 :
外形尺寸 (mm) :
控温范围 (℃) :
温度分辨率 :
温度均匀度 :
定时范围 :
重量 :
销售包装 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

厂家型号 :

MD01
MD02
MD03
MD04
MD05
MD06
MD07
MD08
MD09
MD10
MD11
MD12
MD13
MD14
MD15
MD16
MD17
MD18
ADH100-4
ADH100-2
ADH100-1
查看全部(21)

规格 :

模块(0.2ml离心管、试管数48)
双模块(0.2mlPCR管、试管数96)
双模块(0.2ml酶标管、试管数96)
模块(0.5ml离心管、试管数48)
1个模块可选
模块(1.5ml离心管、试管数24)
2个模块可选
模块(2.0ml离心管、试管数24)
4个模块可选
模块(直径φ6mm、试管数48)
模块(直径φ7mm、试管数48)
模块(直径φ10mm、试管数24)
模块(直径φ12mm、试管数24)
模块(直径φ13mm、试管数24)
模块(直径φ15mm、试管数16)
模块(直径φ16mm、试管数16)
模块(直径φ19mm、试管数12)
模块(直径φ20mm、试管数12)
模块(直径φ26mm、试管数8)
模块(直径φ28mm、试管数4)
模块(直径φ40mm、试管数3)
查看全部(21)

外形尺寸 (mm) :

260×220×100
360×220×100
查看全部(2)

控温范围 (℃) :

室温+5~130
室温+5~160
查看全部(2)

温度分辨率 :

±0.5℃(在40℃)、±1℃(在120℃)
查看全部(1)

温度均匀度 :

±0.5℃
查看全部(1)

定时范围 :

1~99h59min
查看全部(1)

重量 :

5.0kg
5.5kg
8.0kg
查看全部(3)

销售包装 :

1个
1台
查看全部(2)

类型 :

CC-5017
CC-5282
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
3天以内
21天以内

型号:

  • 21个备选型号

    CC-5017-11

    CC-5017-12

    CC-5017-13

    CC-5017-14

    CC-5017-15

    CC-5017-16

    CC-5017-17

    CC-5017-18

    CC-5017-19

    CC-5017-20

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
● 实时显温度值显示,倒计显示。
● 便捷的模块更换,便于清洁,消毒。
● 自动故障检测及报警功能。
● 内置超温保护装置。
● 自带温度偏差校准功能。
规格表

基本信息

产品类型 恒温器
型号
CC-5017-11
CC-5017-12
CC-5017-13
CC-5017-14
CC-5017-15
CC-5017-16
CC-5017-17
CC-5017-18
CC-5017-19
CC-5017-20
CC-5017-21
CC-5017-22
CC-5017-23
CC-5017-24
CC-5017-25
CC-5017-26
CC-5017-27
CC-5017-28
CC-5282-01
CC-5282-02
CC-5282-03
型号数量折扣一般
发货日
厂家型号 规格 外形尺寸
(mm)
控温范围
(℃)
温度分辨率 温度均匀度 定时范围 重量 销售包装
21天 MD01 模块(直径φ6mm、试管数48) - - - - - - 1个
21天 MD02 模块(直径φ7mm、试管数48) - - - - - - 1个
21天 MD03 模块(直径φ10mm、试管数24) - - - - - - 1个
21天 MD04 模块(直径φ12mm、试管数24) - - - - - - 1个
21天 MD05 模块(直径φ13mm、试管数24) - - - - - - 1个
21天 MD06 模块(直径φ15mm、试管数16) - - - - - - 1个
21天 MD07 模块(直径φ16mm、试管数16) - - - - - - 1个
21天 MD08 模块(直径φ19mm、试管数12) - - - - - - 1个
21天 MD09 模块(直径φ20mm、试管数12) - - - - - - 1个
21天 MD10 模块(直径φ26mm、试管数8) - - - - - - 1个
21天 MD11 模块(直径φ28mm、试管数4) - - - - - - 1个
21天 MD12 模块(直径φ40mm、试管数3) - - - - - - 1个
21天 MD13 模块(0.2ml离心管、试管数48) - - - - - - 1个
3天 MD14 模块(0.5ml离心管、试管数48) - - - - - - 1个
21天 MD15 模块(1.5ml离心管、试管数24) - - - - - - 1个
21天 MD16 模块(2.0ml离心管、试管数24) - - - - - - 1个
21天 MD17 双模块(0.2mlPCR管、试管数96) - - - - - - 1个
21天 MD18 双模块(0.2ml酶标管、试管数96) - - - - - - 1个
21天 ADH100-1 1个模块可选 260×220×100 室温+5~160 ±0.5℃(在40℃)、±1℃(在120℃) ±0.5℃ 1~99h59min 5.0kg 1个
21天 ADH100-2 2个模块可选 260×220×100 室温+5~160 ±0.5℃(在40℃)、±1℃(在120℃) ±0.5℃ 1~99h59min 5.5kg 1台
21天 ADH100-4 4个模块可选 360×220×100 室温+5~130 ±0.5℃(在40℃)、±1℃(在120℃) ±0.5℃ 1~99h59min 8.0kg 1个

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空