(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

恒温循环系统套装 CC-5472

亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
暂无评价
查看360°图
  • 恒温循环系统套装 CC-5472
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

CC-5472-01
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
21天以内

型号:

  • 1个备选型号

    CC-5472-01

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
● 包含:ICC控制型紧凑浸入式加热循环器,IBRR015eco塑料浴槽(规格L),RO15磁力搅拌器,BL.ICC大号伸展架。
● 提供包含所有必备配件的套装,大大简化温度控制系统的配置。
● 循环浴槽配套15点磁力搅拌器,用于容量最大250ml玻璃烧杯的搅拌控温。
● USB,RS232接口。
产品规格
● 电源:230/115V 50/60Hz
● 浴槽开口尺寸:317×492mm
● 根据DIN12876(分类/标识):03/FL
● 套装包含:ICC控制型紧凑浸入式加热循环器,IB R RO 15 eco塑料浴槽(规格L),RO15磁力搅拌器,BL・.ICC大号伸展架
● 浸入深度:35-75mm

基本信息

产品类型 恒温水槽 厂家型号 ICCcontrolIBRRO15eco
电源 230/115V 50/60Hz 工作槽开口尺寸(mm) 317×492
控温范围(℃) RT+10~150 功率(w) 2000
销售包装 1台 配套浴槽的适用浸没深度 35-75mm
套装包含 ICC控制型紧凑浸入式加热循环器、IB R RO 15 eco塑料浴槽(规格L)、RO15磁力搅拌器、BL・.ICC大号伸展架
型号
CC-5472-01
型号数量折扣一般
发货日
21天

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空