(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

新潟精机/SK LED 放大镜

新潟精机SK(NIIGATASEIKI)[日本]
新潟精机SK(NIIGATASEIKI)[日本]
暂无评价
查看360°图
  • 新潟精机/SK LED 放大镜
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余0项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
按发货日筛选:

收起参数

按发货日筛选:

全部
3天以内

型号:

  • 1个备选型号

    LL-15

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥279.79)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥279.79

)

数量折扣:

- -

标准单价:

279.79起

单价(未税):

279.79起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

279.79起

单价(未税):

279.79起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品特点
●用于正片、负片的检查等。
●配备15倍高倍镜头。
●配备长寿命、省电的LED灯,即使在黑暗中也易于看到。
●附有收纳盒,方便携带。
产品规格
●放大倍数(倍):15
●镜头尺寸(mm): φ20
   - 电源:AAA 电池 x3(单独出售)
●电池连续时间(小时):约40小时(使用碱性电池时)
●LED寿命(小时):约40000次
●LED直径(毫米):约5。
●LED电压(V):3
●LED发光强度(mcd):8000-10000
●LED指向角(°):约30°
●镜片材质:玻璃
●本体材质:ABS
 
订购型号重量(克)宽度(mm)高度(mm)深度(mm)
LL-15493910535

基本信息

产品类型 手持式放大镜 倍率(倍) 15
灯光有无 带LED灯 镜头尺寸(mm) 20
质量(g) 49 产品尺寸(mm) 39*105*25
电池 AAA 电池 x3(单独出售) 材质 镜片:玻璃 / 本体:ABS
型号
LL-15
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

279.79起

3天

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空