(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

泰得力(TENDERLY) 标准型电动升降平台

根据数量多少打折
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价
查看360°图
  • 泰得力(TENDERLY) 标准型电动升降平台
  • 泰得力(TENDERLY) 标准型电动升降平台
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
装载载荷(kg) :
最低高度 (mm) :
最高高度 (mm) :
自重 (KG) :
按发货日筛选:

收起参数

装载载荷(kg) :

1000
2000
4000
查看全部(3)

最低高度 (mm) :

240
250
300
350
查看全部(4)

最高高度 (mm) :

1300
1400
查看全部(2)

自重 (KG) :

200
210
212
223
289
300
315
365
415
430
470
480
490
500
570
655
查看全部(16)

按发货日筛选:

全部
18天以内

型号:

  • 17个备选型号

    HW1003

    HW1004

    HW1005

    HW1006

    HW1007

    HW1008

    HW2003

    HW2004

    HW2005

    HW2006

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

18

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥9,901.76)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

18

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥9,901.76

)

数量折扣:

- -

标准单价:

9,901.76起

单价(未税):

9,901.76起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

9,901.76起

单价(未税):

9,901.76起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

基本信息

售卖单位 物流散件出货,可能需要简单组装
型号
HW1003
HW1004
HW1005
HW1006
HW1007
HW1008
HW2003
HW2004
HW2005
HW2006
HW2007
HW2008
HW4003
HW4004
HW4005
HW4007
HW4008
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
装载载荷(kg) 最低高度
(mm)
最高高度
(mm)
自重
(KG)
产品说明

9,901.76起

18天 1000 240 1300 200 1000Kg 电动升降平台,台面1700X850mm, 高度范围240-1300mm, 380V/50Hz泵站, 带铝合金安全档条装置

10,226.90起

18天 1000 240 1300 210 1000Kg 带安全装置的电动升降平台,台面1700X1000mm, 高度240-1300mm,AC380V/50Hz內置泵站

10,286.01起

18天 1000 240 1300 212 1000Kg 带安全装置的电动升降平台, 台面尺寸2000X850mm, 台面高度240-1300mm, (底座尺寸1580X640mm), 380V/50Hz/AC内置泵站

10,581.59起

18天 1000 240 1300 223 1000Kg 电动升降平台,台面长2000宽1000离地高度240-1300mm,底座长1580宽640mm,台面下方带铝制安全护档,AC380V50Hz内置泵站,手持控制开关

13,995.49起

18天 1000 240 1300 365 1000Kg 带安全装置的电动升降平台,台面1700X1500mm, 高度范围240-1300mm,380V/50Hz,AC

14,778.77起

18天 1000 240 1300 430 1000Kg 固定电动升降平台,台面尺寸2000X1700mm,台面高度240-1300mm,台面下方带铝合金安全档条,AC380V/50HZ内置式泵站,手持式控制开关

11,704.78起

18天 2000 250 1300 289 2000Kg 带铝合金安全挡条装置的电动升降平台,台面1700X850mm,台面高度250-1300mm,380V/50Hz泵站

12,089.03起

18天 2000 250 1300 300 2000Kg 电动升降平台,台面长1700X宽1000X离地高度250-1300mm,380V/50Hz内置泵站,四周铝制安全护挡,手持式按钮开关

12,177.71起

18天 2000 250 1300 300 2000Kg 固定电动升降平台,台面2000X850mm, 台面离地高度250-1300mm, AC380V/50HZ三相交流内置式泵站,台面下方配有铝合金安全档条装置

12,399.38起

18天 2000 250 1300 315 2000Kg 固定电动升降平台,台面2000X1000mm, 台面离地高度250-1300mm, AC380V/50HZ三相交流内置式泵站,台面下方配有铝合金安全档条装置

15,665.49起

18天 2000 250 1400 415 2000Kg 带安全装置的电动升降平台,台面1700X1500mm,离地高度250-1400mm,380V/50Hz内置泵站

16,759.12起

18天 2000 250 1400 500 2000Kg 固定电动升降平台,台面尺寸2000X1800mm,台面高度250-1400mm,台面下方带铝合金安全档条,AC380V/50HZ内置式泵站,手持式控制开关

13,507.80起

18天 4000 300 1400 470 4000Kg 带安全装置的电动升降平台,台面1000X2000mm, 高度300-1400mm, 台面下方带铝合金安全档条,AC380V/50HZ内置式泵站,手持式控制开关

13,699.91起

18天 4000 300 1400 490 4000Kg 固定电动升降平台,台面尺寸2000X1200mm,台面高度300-1400mm,台面下方带铝合金安全档条,AC380V50Hz内置泵站,手持式控制开关,按图纸

13,773.81起

18天 4000 300 1400 480 4000Kg 带安全装置的电动升降平台,台面1000X2200mm, 高度300-1400mm

20,690.26起

18天 4000 350 1300 570 4000Kg 固定电动升降平台,台面尺寸1700X1500mm,台面高度350-1300mm,台面下方带铝合金安全档条,AC380V/50HZ内置泵站,手持式控制开关

21,976.01起

18天 4000 350 1300 655 4000Kg 固定电动升降平台,台面尺寸2200X1800mm,台面高度350-1300mm,台面下方带铝合金安全档条,AC380V/50HZ内置式泵站,手持式控制开关

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空