(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
装载载荷(kg) :
最低高度 (mm) :
最高高度 (mm) :
自重 (KG) :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
18天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥13,463.46)
数量折扣:
- -预计发货日:
18天
包装规格:
¥13,463.46
)数量折扣:
注意事项 | 物流散件出货,可能需要简单组装 | 售卖单位 | 台 |
型号 |
---|
HY1003 |
HY1004 |
HY1503 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 装载载荷(kg) | 最低高度 (mm) | 最高高度 (mm) | 自重 (KG) | 产品说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥13,463.46起 | 有 | 18天 | 1000 | 85 | 860 | 326 | 1000Kg带安全装置的电动升降平台(超低),台面尺寸1450X800mm,台面高度85-860mm,AC/380V/50Hz,泵站及操控系统外置,铝合金安全档条,带斜坡 | |
¥13,493.02起 | 有 | 18天 | 1000 | 85 | 860 | 332 | 1000Kg HY型电动升降平台(超低),带斜坡,台面尺寸1600X800mm,起升高度85-860mm,AC/380V/50Hz外置式液压泵站及操控系统,带铝合金安全挡条 | |
¥15,355.13起 | 有 | 18天 | 1500 | 105 | 870 | 415 | 1500Kg HY超低型升降平台,带斜坡,台面1600X1200mm,台面高度105-870mm,AC380V/50Hz外置式泵站&操控按钮,台面下方配铝合金安全挡条 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空