(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

泰得力(TENDERLY) CX型工具推车(标准台面)

根据数量多少打折
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价
查看360°图
  • 泰得力(TENDERLY) CX型工具推车(标准台面)
  • 泰得力(TENDERLY) CX型工具推车(标准台面)
  • 泰得力(TENDERLY) CX型工具推车(标准台面)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
额定载重量 (Kg) :
最低高度 (mm) :
最高高度 (mm) :
按发货日筛选:

收起参数

额定载重量 (Kg) :

250
350
查看全部(2)

最低高度 (mm) :

280
290
查看全部(2)

最高高度 (mm) :

850
960
1150
查看全部(3)

按发货日筛选:

全部
2天以内

型号:

  • 3个备选型号

    CX25

    CX35A

    CX35B

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

基本信息

注意事项 物流散件出货,可能需要简单组装 售卖单位
型号
CX25
CX35A
CX35B
型号数量折扣一般
发货日
额定载重量
(Kg)
最低高度
(mm)
最高高度
(mm)
自重
(KG)
产品说明
2天 250 280 850 44 250Kg 钢板双层推车,台面900×500mm,底层高度280mm,顶层高度850mm,Φ200橡胶轮(两个固定轮+两个万向轮带刹车),带黑色扶手
2天 350 290 960 58 350Kg 钢制3层搁板推车, 台面尺寸900X500mm, 钢质搁板离地高度:底层290/中层590/上层960mm, Φ200橡胶轮(两个定向轮+两个万向轮带刹车)
2天 350 290 1150 62 350Kg 三层钢制推车, 台面尺寸900X500mm, 钢质搁板离地高度:底层290/中层690/上层1150mm, Φ200橡胶轮(两个定向轮+两个万向轮带刹车)

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空