(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

数显扭力扳手

易尔拓(YATO) [波兰]
易尔拓(YATO) [波兰]
暂无评价
查看360°图
  • 数显扭力扳手
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
规格 :
按发货日筛选:

收起参数

扭矩调整范围 (N・m) :

6.8-135
10-200
17-340
25-550
42.5-850
查看全部(5)

规格 :

1/2" (12.5mm)
3/4” (19.0mm)
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
3天以内

型号:

  • 5个备选型号

    YT-07900

    YT-07901

    YT-07902

    YT-07910

    YT-07911

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥1,025.84)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥1,025.84

)

数量折扣:

- -

标准单价:

1,025.84起

单价(未税):

1,025.84起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

1,025.84起

单价(未税):

1,025.84起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品特点
• 铬钒钢6140锻造
• 在标定的扭力范围内保证正向±2%的精度
• 达到预计扭力值会发出警告声响
产品详情

基本信息

产品类型 数显式 扭矩精度(±%) 2
型号
YT-07900
YT-07901
YT-07902
YT-07910
YT-07911
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
规格

1,025.84起

3天 6.8-135 1/2" (12.5mm)

1,185.13起

3天 10-200 1/2" (12.5mm)

1,344.42起

3天 17-340 1/2" (12.5mm)

3,344.34起

3天 25-550 3/4” (19.0mm)

3,733.81起

3天 42.5-850 3/4” (19.0mm)

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空