(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
滴点 (℃) :
NLGI稠度等级 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥412.98)
数量折扣:
- -预计发货日:
5天
包装规格:
¥412.98
)数量折扣:
项目 | 迅能L-DAB空气压缩机油系列 | |||
00号 | 0号 | 1号 | 2号 | |
工作锥入度,0.1mm | 417 | 378 | 325 | 282 |
钢网分油(100℃,24h),% | —— | —— | 4.6 | 3.2 |
相似黏度(-10℃,10s-1),Pa·s | 58 | 80 | 221 | 490 |
延长工作锥入度(100000次),0.1mm | —— | 397 | 338 | 291 |
滴点,℃ | 173 | 178 | 178 | 196 |
极压性能(四球机法)PB值,N | 618 | 618 | 784 | 784 |
极压性能(梯姆肯法)OK值,N | 156 | 156 | 178 | 178 |
规格 | 15KG/桶 | 颜色 | 浅褐至褐色 |
使用温度(℃) | -20~120 |
型号 |
---|
CHANGCHENG-PRESSUREGREASE-GPE-00-15KG |
CHANGCHENG-PRESSUREGREASE-GPE-0-15KG |
CHANGCHENG-PRESSUREGREASE-GPE-1-15KG |
CHANGCHENG-PRESSUREGREASE-GPE-2-15KG |
CHANGCHENG-PRESSUREGREASE-GPE-3T-15KG |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 滴点 (℃) | NLGI稠度等级 |
---|---|---|---|---|---|
¥412.98起 | 5天 | 173 | 00 | ||
¥412.98起 | 5天 | 178 | 0 | ||
¥412.98起 | 5天 | 178 | 1 | ||
¥412.98起 | 5天 | 196 | 2 | ||
¥412.98起 | 5天 | 200 | 3 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空