(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
规格 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥56.89)
数量折扣:
- -预计发货日:
5天起
包装规格:
¥56.89
)数量折扣:
项目 | HP-R润滑脂 |
工作锥入度,0.1mm | 241 |
滴点,℃ | 321 |
钢网分油(100℃,24h),% | 2.2 |
延长工作锥入度(100000次)与工作锥入度之差,0.1mm | 50 |
抗磨性能(四球机法)磨痕直径(392N,60min),mm | 0.6 |
滴点(℃) | 321 | NLGI稠度等级 | 3 |
颜色 | 蓝色 | 使用温度(℃) | -30~180 |
型号 |
---|
CHANGCHENG-JUNBO-HP-R-1.8KG |
CHANGCHENG-JUNBO-HP-R-15KG |
CHANGCHENG-JUNBO-HP-R-800G |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
¥93.22起 | 10天 | 1.8KG/桶 | |||
¥613.57起 | 5天 | 15KG/桶 | |||
¥682.68起 | 12个装 | 5天 | 800G/桶 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空