(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

长城 7501高真空硅脂

根据数量多少打折
长城润滑油(SINOPEC)[中国]
长城润滑油(SINOPEC)[中国]
暂无评价
查看360°图
  • 长城 7501高真空硅脂
  • 长城 7501高真空硅脂
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
规格 :
按发货日筛选:

收起参数

规格 :

1KG/桶
50G/桶
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
3天以内

型号:

  • 2个备选型号

    CHANGCHENG-7501-1KG

    CHANGCHENG-7501-50G

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥45.51)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥45.51

)

数量折扣:

- -

标准单价:

45.51起

单价(未税):

45.51起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

45.51起

单价(未税):

45.51起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
◆长城牌7501高真空硅脂是以无机稠化剂稠化合成油并加入多种添加剂和结构改善剂精制而成。
产品特点
☆良好的高低温性,保证高低温下的润滑与密封性
☆良好的耐水密封性,适宜潮湿环境下的润滑与密封
☆良好的抗溶剂性,保证在有溶剂的环境下的润滑与密封
☆良好的介电性,保证电器使用的安全性
☆优良的抗腐蚀性,保证不对金属部件产生腐蚀
☆优良的材料适应性,与橡胶、尼龙、聚丙烯等多种非金属材料具有优良的适应性
☆良好的黏温性能及良好的剪切安定性,高温时提供有效的润滑保护
技术规范
◆产品获得以下OEM认证:河南平高电气有限公司配套材料技术认证
应用范围
☆适用于6.65×10-4pa真空系统中的玻璃活塞及磨口接头的润滑与密封
☆适用于有溴、水和其他一些化学介质存在条件下的润滑与密封
☆适用于电绝缘与密封
☆使用温度范围:-40℃~+200℃
典型数据
项目7501高真空硅脂试验方法
外观白色半透明光滑均匀油膏目测
1/4锥入度,0.1mm55GB/T 269
蒸发度(200℃,1h),%(m/m)0.46SH/T 0337
相似黏度(-40℃,10s-1),Pa·s507SH/T 0048
压力分油(1000g),%(m/m)2.2GB/T 392
注意事项
☆应贮存于清洁、干燥及避光处
☆使用前,应将玻璃活塞及接头以溶剂清洗干净并风干后再加注本品
☆启用后,应及时将盒盖严,以免混入杂质而影响使用效果
☆本品吸水性较强,贮存过程中注意密封,尽量减少与空气的接触

基本信息

NLGI稠度等级 2 颜色 白色
使用温度(℃) -40~200
型号
CHANGCHENG-7501-1KG
CHANGCHENG-7501-50G
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格

467.76起

3天 1KG/桶

45.51起

3天 50G/桶

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空