(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
3天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥141.59)
数量折扣:
- -预计发货日:
3天
包装规格:
¥141.59
)数量折扣:
项目 | SHB6汽车车身附件合成润滑脂 | 试验方法 |
工作锥入度,0.1mm | 329 | GB/T 269 |
滴点,℃ | 192 | GB/T 3498 |
腐蚀(45#钢片,100℃,3h) | 合格 | SH/T 0331 |
腐蚀(锌片,100℃,3h) | 合格 | SH/T 0331 |
蒸发度(100℃,1h),%(m/m) | 0.24 | SH/T 0337 |
相似黏度(-20℃,10s-1),Pa·s | 972 | SH/T 0048 |
低温扭矩(-40℃) 启动,N·m | 0.708 | SH/T 0338 |
低温扭矩(-40℃) 运转,N·m | 0.16 | SH/T 0338 |
水淋流失量(40℃±1℃),%(m/m) | 1 | SH/T 0109 |
防腐蚀性(52℃,48h),级 | 1 | GB/T 5018 |
滴点(℃) | 192 | 规格 | 1KG/桶 |
NLGI稠度等级 | 1 | 颜色 | 浅黄至褐色 |
使用温度(℃) | -30~120 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空