(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
3天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥199.75)
数量折扣:
- -预计发货日:
3天
包装规格:
¥199.75
)数量折扣:
项目 | 7014-1高温润滑脂 | 试验方法 |
外观 | 浅褐色光滑均匀油膏 | 目测 |
1/4锥入度,0.1mm | 67 | GB/T 269 |
滴点,℃ | 308 | GB/T 3498 |
蒸发度(200℃,1h),%(m/m) | 2.66 | SH/T 0337 |
压力分油,%(m/m) | 6.41 | GB/T 392 |
钢网分油(204℃,24h),%(m/m0 | 3.15 | SH/T 0324 |
相似黏度(-20℃,10s-1),Pa·s | 1231 | SH/T 0048 |
抗水淋性能(38℃±3℃),%(m/m) | 3 | SH/T 0109 |
腐蚀(45#钢片,100℃,3h) | 合格 | SH/T 0331 |
滴点(℃) | 308 | 规格 | 1KG/桶 |
NLGI稠度等级 | 2 | 颜色 | 浅褐色 |
使用温度(℃) | -40~200 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空