(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥1,238.94)
数量折扣:
- -预计发货日:
5天
包装规格:
¥1,238.94
)数量折扣:
项目 | HTHS高温高速轴承润滑脂 | |
工作锥入度,0.1mm | 278 | |
杂质,个/cm3 | 10μm以上 | 500 |
25μm以上 | 0 | |
75μm以上 | 0 | |
125μm以上 | 0 | |
极压性能(四球机法)PB值,N | 667 | |
低温转矩(-30℃),N·m | 起动转矩 | 0.25 |
运转转矩 | 0.08 | |
防腐蚀性(52℃,48h) | 合格 | |
轴承寿命(160℃),h | 51.2 | |
滴点,℃ | 321 | |
噪音值(6201轴承) | 启动异音数,N | 2 |
运转异音数,N | 2 |
滴点(℃) | 306 | 规格 | 17KG/桶 |
NLGI稠度等级 | 2 | 颜色 | 浅褐色 |
使用温度(℃) | -30~160 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空