(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

长城 卓力无灰抗磨液压油(高压)系列

长城润滑油(SINOPEC)[中国]
长城润滑油(SINOPEC)[中国]
暂无评价
查看360°图
  • 长城 卓力无灰抗磨液压油(高压)系列
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
ISO黏度等级 :
闪点(开口) (℃) :
倾点 (℃) :
黏度指数 :
规格 :
按发货日筛选:

收起参数

ISO黏度等级 :

32
46
68
查看全部(3)

闪点(开口) (℃) :

230
235
250
查看全部(3)

倾点 (℃) :

-15
-13
查看全部(2)

黏度指数 :

97
98
查看全部(2)

规格 :

165KG/桶
170KG/桶
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
5天以内

型号:

  • 3个备选型号

    ZHUOLI-L-HM32-ZF-165KG

    ZHUOLI-L-HM46-ZF-170KG

    ZHUOLI-L-HM68-ZF-170KG

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥3,075.22)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥3,075.22

)

数量折扣:

- -

标准单价:

3,075.22起

单价(未税):

3,075.22起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

3,075.22起

单价(未税):

3,075.22起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
长城牌卓力L-HM无灰抗磨液压油(高压)是以深度精制的高品质基础油和无灰添加剂配方,采用国际先进技术水平的生产工艺调合而成,与L-HM抗磨液压油(高压)相比,该产品特别适用于含铜、银部件液压系统的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68、100等牌号。
产品特点
☆独特的无锌抗磨配方,有效保护并延长含铜、银机件的泵的寿命
☆优异的过滤性,可最大限度地减少过滤器堵塞
☆优异的氧化安定性,油品使用寿命更长
☆优异的橡胶适应性,有效保护密封材料,防止泄漏
☆优异水解安定性,当系统受到少量水污染也能提供良好保护
☆杰出的抗磨损性能,通过多种液压泵实验,有效延长泵及系统的运转寿命
技术规范
产品符合以下规格:
☆GB 11118.1    
☆ISO 11158(L-HM)
☆Parker-Denison HF-0

产品获得以下OEM认证:
☆Cincinnati P68、P70、P69
应用范围
☆特别适用于含铜、银机件的精密液压系统
典型数据
项目卓力L-HM无灰抗磨液压油(高压)系列
黏度等级324668
运动黏度(40℃),mm2/s33.3948.7270.47
黏度指数989797
闪点(开口),℃230235250
倾点,℃-15-15-13
型号
ZHUOLI-L-HM32-ZF-165KG
ZHUOLI-L-HM46-ZF-170KG
ZHUOLI-L-HM68-ZF-170KG
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
ISO黏度等级 闪点(开口)
(℃)
倾点
(℃)
黏度指数 规格

3,075.22起

5天 32 230 -15 98 165KG/桶

3,096.24起

5天 46 235 -15 97 170KG/桶

3,206.86起

5天 68 250 -13 97 170KG/桶

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空