(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

长城 卓力低温抗磨液压油系列

长城润滑油(SINOPEC)[中国]
长城润滑油(SINOPEC)[中国]
暂无评价
查看360°图
  • 长城 卓力低温抗磨液压油系列
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
ISO黏度等级 :
闪点(开口) (℃) :
倾点 (℃) :
规格 :
按发货日筛选:

收起参数

ISO黏度等级 :

32
46
68
查看全部(3)

闪点(开口) (℃) :

231
238
240
查看全部(3)

倾点 (℃) :

-39
-37
-35
查看全部(3)

规格 :

165KG/桶
170KG/桶
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
5天以内

型号:

  • 3个备选型号

    ZHUOLI-L-HV32-165KG

    ZHUOLI-L-HV46-170KG

    ZHUOLI-L-HV68-170KG

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥3,595.13)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥3,595.13

)

数量折扣:

- -

标准单价:

3,595.13起

单价(未税):

3,595.13起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

3,595.13起

单价(未税):

3,595.13起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
长城牌卓力L-HV低温液压油采用深度精制的高黏度指数+E44基础油和精选多种优异功能性添加剂,经国际先进技术水平的生产工艺调合而成,该产品特别适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68、100等牌号。
产品特点
☆完全秉承了HM抗磨液压油的高抗磨品质,比HM具有更优异的高、低温性能,提供优秀的低温启动性能、低温流动性能和高温保护,有效地延长油品的使用寿命
☆优异的黏温性能、剪切安定性、氧化安定性,黏度变化小,使液压系统工作更平稳
☆优异的抗磨性能和防锈、防腐性能,为液压设备提供有效防护
☆优异的密封件的适应性,防止油品的泄漏
技术规范
产品符合以下规格:
☆GB 11118.1
☆ISO 11158(L-HV)
    
产品获得以下OEM认证:
☆Eaton 03-401
☆Cincinnati P68、P70、P69
应用范围
☆适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统,如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统
典型数据
项目卓力L-HV低温抗磨液压油系列
黏度等级324668
运动黏度(40℃),mm2/s33.3948.7270.47
闪点(开口),℃231240238
倾点,℃-39-37-35
型号
ZHUOLI-L-HV32-165KG
ZHUOLI-L-HV46-170KG
ZHUOLI-L-HV68-170KG
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
ISO黏度等级 闪点(开口)
(℃)
倾点
(℃)
规格

3,595.13起

5天 32 231 -39 165KG/桶

3,595.13起

5天 46 240 -37 170KG/桶

3,595.13起

5天 68 238 -35 170KG/桶

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空