(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

长城 4407合成重负荷工业齿轮油系列

长城润滑油(SINOPEC)[中国]
长城润滑油(SINOPEC)[中国]
暂无评价
查看360°图
  • 长城 4407合成重负荷工业齿轮油系列
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
ISO黏度等级 :
闪点(开口) (℃) :
倾点 (℃) :
黏度指数 :
按发货日筛选:

收起参数

ISO黏度等级 :

150
220
320
460
680
查看全部(5)

闪点(开口) (℃) :

248
250
252
258
262
查看全部(5)

倾点 (℃) :

-26
-24
-23
-20
-17
查看全部(5)

黏度指数 :

112
113
115
119
查看全部(4)

按发货日筛选:

全部
10天以内

型号:

  • 5个备选型号

    CHANGCHENG-4407-150-170KG

    CHANGCHENG-4407-220-170KG

    CHANGCHENG-4407-320-170KG

    CHANGCHENG-4407-460-170KG

    CHANGCHENG-4407-680-170KG

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥7,433.63)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥7,433.63

)

数量折扣:

- -

标准单价:

7,433.63起

单价(未税):

7,433.63起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

7,433.63起

单价(未税):

7,433.63起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
长城牌4407合成重负荷工业齿轮油是以特定组成的基础油,应加入优质多功能添加剂精制而成。本产品按照40℃运动黏度分为100、150、220、320、460等牌号
产品特点
☆与矿物油相比,具有更好的黏温性能和低温性能,可满足更宽温度范围的使用要求
☆热稳定性好,抗氧化性强,能减少各类有害氧化物的产生,延长油品使用寿命
☆更好的油水分离性能,可满足更苛刻工况的使用要求,减少油品消耗
☆较好的抗腐、防锈性能和抗泡性能,有效抑制部件的腐蚀磨损发生,对设备提供更好的防护
☆极好的承载能力,保证重载齿轮运转顺畅,较少齿面擦伤,有效降低运转噪声
技术规范
产品符合以下规格:
☆GB 5903(L-CKD)
☆AGMA 9005-E02(EP)
应用范围
☆适用于各种苛刻工况的齿轮设备,特别是低温流动性和分水性能要求更高的场合,如矿山、冶金、水泥等行业的重负荷闭式齿轮传动系统
☆使用温度范围:-20℃~120℃,短期可达130℃
典型数据
项目4407合成重负荷工业齿轮油系列
黏度等级100150220320460680
运动黏度(40℃),mm2/s99.93150.6221.2313.8463.7686.9
黏度指数113113112112115119
闪点(开口),℃236248250252258262
倾点,℃-30-26-24-23-20-17
铜腐蚀(100℃,3h),级1b1b1b1b1b1b
注意事项
☆应避免与其他油品混用
☆储存及运输过程中应避免混入水分和杂质

基本信息

规格 170KG/桶
型号
CHANGCHENG-4407-150-170KG
CHANGCHENG-4407-220-170KG
CHANGCHENG-4407-320-170KG
CHANGCHENG-4407-460-170KG
CHANGCHENG-4407-680-170KG
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
ISO黏度等级 闪点(开口)
(℃)
倾点
(℃)
黏度指数

7,433.63起

10天 150 248 -26 113

7,669.62起

10天 220 250 -24 112

8,023.60起

10天 320 252 -23 112

8,849.56起

10天 460 258 -20 115

9,321.53起

10天 680 262 -17 119

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空